??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
CAD모델 선택
BALLUFF BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Single-Ended Cordsets
Bill of material
BALLUFF BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC0328
TC
Artikelbezeichnung
BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050
PX
Product view
50643_03
ICON
TRAFFIC
Customs number
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Power indicator = Green LED, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Switching output = PNP NO/NC antivalent, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
미리보기
암호
내장 된 사용자 작업